PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

Numero articolo: 10.01.01.13783

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione1,5
Materiale aspiratoreCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002
Attributo Valore
d 1,20 mm
Dk 1,80 mm
Dmax(S) 1,80 mm
Ds 1,50 mm
H 2,50 mm
Z (Corsa) 0,10 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,06 N
Volume 0,00 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 2 mm
Dimensione 1,50
Famiglia raccordo N 002
Materiale aspiratore Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,10 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002