PFG 8 NBR-ESD-55 N004

N. articolo: 10.01.01.13789
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 8
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 8 NBR-ESD-55 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,2 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1,3 mm