Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di vetro con massima dinamica
Dimensione | 300 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Allacciamento | G1/2-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 272,30 mm |
d3 | 170 mm |
Dmax(S) | 309 mm |
Ds | 303,20 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | |
G3 | |
H | 26,80 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
LG3 | 12 mm |
W | 50 ° |
X1 | 45 mm |
Y1 | 120 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | |
LG4 | 10,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 4240 N |
Potenza aspir. d2 | 3480 N |
Volume | 573 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 2400 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 300 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Famigilia de prodotti | SGF |
Note sull’ordine: SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG
La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF
Accessori disponibli: valvola ad impulsi, filtro tondo