SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13794

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Dimensione300
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
AllacciamentoG1/2-IG
AllacciamentoG1/2"-IG
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 272,30 mm
d3 170 mm
Dmax(S) 309 mm
Ds 303,20 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M8-IG
H 26,80 mm
L2 76 mm
LG1 14,50 mm
LG2 14,50 mm
LG3 12 mm
W 50 °
X1 45 mm
Y1 120 mm
Z (Corsa) 9 mm
Dmk 58,30 mm
G4 M6-IG
LG4 10,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 4240 N
Potenza aspir. d2 3480 N
Volume 573 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 2400 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 12 mm
Dimensione 300
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Famigilia de prodotti SGF


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Piastra portante in alluminio con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibli: valvola ad impulsi, filtro tondo