Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 42 mm |
Dk | 21,90 mm |
Ds | 40 mm |
d | 11,40 mm |
d1 | 17,10 mm |
H | 19 mm |
H2 | 6,60 mm |
H3 | 9,50 mm |
Z (Corsa) | 2,70 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 48,60 N |
Volume | 4,33 cm³ |
Dimensione | 40 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Raggio volta (min) (convesso) | 45 mm |
Famiglia raccordo | SC 050 |
Peso | 6,70 g |
Famigilia de prodotti | SFF |
Note sull’ordine: SFF 40 HT1-60 SC050