PFYN 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.14370

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Dimensione25
Materiale aspiratoreCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8"-IG
PFYN 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attributo Valore
dn 3,50 mm
Dmax(S) 27,50 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-IG
H 30 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 3 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 26,50 N
Volume 1,30 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensione 25
Materiale aspiratore Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 8,50 g
Famigilia de prodotti PFYN
Numero pieghe 0


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFYN 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP