Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 125 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 29 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 11,80 mm |
LG2 | 9,50 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famigilia de prodotti | SUF |
Dimensione | 125 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Volume | 96 cm³ |
Potenza aspir. d2 | 450 N |
Potenza aspir. | 730 N |
Raggio volta (min) (convesso) | 250 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Peso | 193 g |
Note sull’ordine: SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
La piastra di aspirazione SUF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Pezzi di ricambio disponibili: Anello di tenuta DR-SUF
Accessori disponibili: Valvola a impulsi TV, chiusura