Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (tonda), universale per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 210 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 172,90 mm |
Dmax(S) | 220 mm |
Dmk | 100 mm |
Ds | 210 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | M8-IG |
H | 32 mm |
L2 | 46,50 mm |
LG1 | 12,20 mm |
LG2 | 11,80 mm |
LG3 | 11,10 mm |
Z (Corsa) | 11 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famigilia de prodotti | SUF |
Dimensione | 210 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Volume | 362 cm³ |
Potenza aspir. d2 | 1400 N |
Potenza aspir. | 2070 N |
Raggio volta (min) (convesso) | 750 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Peso | 539 g |
Note sull’ordine: SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
La piastra di aspirazione SUF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Pezzi di ricambio disponibili: Anello di tenuta DR-SUF
Accessori disponibili: Valvola a impulsi TV, chiusura