FSTE G1/4-AG 25

N. articolo: 10.01.02.00567
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTE G1/4-AG 25
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 86 mm
H2 40,5 mm
LG1 13 mm
LG2 8,5 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Corsa) 25 mm