FSTA G1/4-AG 50

Numero articolo: 10.01.02.00573

Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza

AllacciamentoG1/4"-AG
AllacciamentoG1/8"-IG
Corsa sospens. Z50 mm
FSTA G1/4-AG 50
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 144 mm
H2 66,50 mm
LG1 12 mm
LG2 8,50 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Corsa) 50 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 0,26 N/mm
Precompress. elast. 14,10 N
Reazione elastica centro corsa 20,60 N
Carico verticale 2400 N
Carico orizzontale 490 N
Peso 210 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTA


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Note sull’ordine: FSTA G1/4-AG 50

L'asta a molla FSTA viene fornito come prodotto finito per connessione.