Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Allacciamento | G1/2"-AG |
Allacciamento | G3/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 105,50 mm |
H2 | 42,50 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 55 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Corsa) | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 3,83 N/mm |
Precompress. elast. | 25,64 N |
Reazione elastica centro corsa | 73,50 N |
Carico verticale | 4900 N |
Carico orizzontale | 1870 N |
Peso | 400 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTE |
Note sull’ordine: FSTE G1/2-AG 25
L'asta a molla FSTE viene fornito come prodotto finito per connessione.