FSTA G1/2-AG 50

N. articolo: 10.01.02.00578
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 50
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 176,5 mm
H2 72,5 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 55 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 50 mm