Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Allacciamento | M5-IG |
Allacciamento | M5-IG |
Corsa sospens. Z | 10 mm |
Conception | con dispositivo antitorsione |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M5-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | G1/8"-AG |
H | 47,20 mm |
H2 | 23 mm |
LG1 | 5,50 mm |
LG2 | 6,20 mm |
LG3 | 12 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 7 mm |
SW3 | 7 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 0,32 N/mm |
Precompress. elast. | 2,75 N |
Reazione elastica centro corsa | 4,36 N |
Carico verticale | 1500 N |
Carico orizzontale | 97 N |
Peso | 19 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTE |
Note sull’ordine: FSTE M5-IG 10 VG
L'asta a molla FSTE viene fornito come prodotto finito per connessione.