FSTE M3-IG 5

N. articolo: 10.01.02.00613
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: M3-IG
Corsa sospens. Z: 5 mm
FSTE M3-IG 5
Attributo Valore
G1 M3-IG
G2 M3-IG
G3 M6x0.75-AG
H 33,5 mm
H2 15 mm
LG1 3,8 mm
LG2 6 mm
LG3 10 mm
SW1 10 mm
SW2 4,5 mm
SW3 7 mm
Z (Corsa) 5 mm