Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Allacciamento | G1/8"-AG |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-AG |
G3 | M16x1-AG |
H | 116,50 mm |
H2 | 72,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 7,50 mm |
LG3 | 30 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
Z (Corsa) | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 0,10 N/mm |
Precompress. elast. | 2,92 N |
Reazione elastica centro corsa | 5,34 N |
Carico verticale | 3700 N |
Carico orizzontale | 173 N |
Peso | 110 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTE-HD |
Note sull’ordine: FSTE-HD G1/8-AG 50
L'asta a molla FSTE-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.