FSTE-HD G1/2-AG 25

Numero articolo: 10.01.02.00770

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty

AllacciamentoG1/2"-AG
AllacciamentoG3/8"-IG
Corsa sospens. Z25 mm
FSTE-HD G1/2-AG 25
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 105,50 mm
H2 40,50 mm
LG1 12 mm
LG2 10,50 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 25 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 3,83 N/mm
Precompress. elast. 25,64 N
Reazione elastica centro corsa 73,50 N
Carico verticale 4900 N
Carico orizzontale 1870 N
Peso 400 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTE-HD


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Note sull’ordine: FSTE-HD G1/2-AG 25

L'asta a molla FSTE-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.