FSTA-HD G1/2-AG 90

N. articolo: 10.01.02.00781
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 90 mm
FSTA-HD G1/2-AG 90
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 229,5 mm
H2 123,3 mm
LG1 12 mm
LG2 10,5 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 90 mm