FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG

N. articolo: 10.01.02.00863
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione
FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 112,5 mm
H2 37,5 mm
LG1 12 mm
LG2 9 mm
LG3 56 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Corsa) 25 mm