FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

N. articolo: 10.01.02.00867
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: antitorsione
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-AG
H 79,5 mm
H2 19,5 mm
LG1 12 mm
LG2 10 mm
LG3 41 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 17 mm
Z 10 mm