FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

Numero articolo: 10.01.02.00874

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty

AllacciamentoG1/8"-AG
AllacciamentoG1/8"-IG
Corsa sospens. Z50 mm
Conceptioncon dispositivo antitorsione
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 116,50 mm
H2 72,50 mm
LG1 8 mm
LG2 7,50 mm
LG3 30 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 14 mm
Z (Corsa) 50 mm
Attributo Valore
Tasso elastico 0,10 N/mm
Precompress. elast. 2,92 N
Reazione elastica centro corsa 5,34 N
Carico verticale 3700 N
Carico orizzontale 173 N
Peso 110 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTE-HD


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Note sull’ordine: FSTE-HD G1/8-AG 50 VG

L'asta a molla FSTE-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.