FSTE-HD G3/8-AG 90 VG

N. articolo: 10.01.02.00880
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 90 mm
Forma: antitorsione
FSTE-HD G3/8-AG 90 VG
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1.5-AG
H 189 mm
H2 124 mm
LG1 12,8 mm
LG2 10 mm
LG3 53 mm
SW1 36 mm
SW2 24 mm
SW3 24 mm
Z (Corsa) 90 mm