FSTF G1/2-AG 50 VG

N. articolo: 10.01.02.01013
Asta a molla con ammortizzatore, compensazione altezza e supporto flessibile
Attacco aspiratore: G1/4"-IG
alt. attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: M20-AG
alt. attacco vuoto: G1/4"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTF G1/2-AG 50 VG
Attributo Valore
B 32,3 mm
B1 54,6 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 M20-AG
G4 G1/4"-IG
H 168 mm
H2 85 mm
H3 17,5 mm
H4 60 mm
L 60 mm
LG1 10 mm
LG2 17 mm
LG3 20 mm
LG4 10 mm
SW1 24 mm
SW2 32 mm
Z 50 mm