FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN

Numero articolo: 10.01.02.01285

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

AllacciamentoTubo fless. 6/4
FormaGuida del vuoto assiale
Corsa sospens. Z20 mm
Conceptionblocco della rotazione / isolamento
FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN
Attributo Valore
d 2,50 mm
dn 2 mm
D1 6,50 mm
G3 M10x1-AG
H 86,70 mm
H2 30 mm
LG3 41 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Corsa) 20 mm


Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.
Attributo Valore
Conception blocco della rotazione / isolamento
Tasso elastico 0,05 N/mm
Precompress. elast. 0,50 N
Reazione elastica centro corsa 1,02 N
Carico verticale 15 N
Carico orizzontale 10 N
Peso 19 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTIm


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale.

Note sull’ordine: FSTIm N016 6/4 A 20 VG-IN

L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta