FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

Numero articolo: 10.01.02.01335

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

AllacciamentoTubo fless. 4/2.5
FormaGuida del vuoto assiale
Corsa sospens. Z5 mm
Conceptionisolante (elettricamente)
FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN
Attributo Valore
d 2 mm
dn 1,30 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-AG
H 45,70 mm
H2 15 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Corsa) 5 mm


Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.
Attributo Valore
Conception isolante (elettricamente)
Tasso elastico 0,06 N/mm
Precompress. elast. 0,50 N
Reazione elastica centro corsa 0,64 N
Carico verticale 15 N
Carico orizzontale 10 N
Peso 12 g
Temp. ambiente 0 ... 80 °C
Famigilia de prodotti FSTIm


Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale.

Note sull’ordine: FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta