Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Allacciamento | M5-IG |
Allacciamento | Tubo fless. 6/4 |
Forma | Guida a vuoto laterale |
Corsa sospens. Z | 10 mm |
Conception | isolante (elettricamente) |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 23,20 mm |
dn | 2,50 mm |
G2 | M5-IG |
G3 | M10x1-AG |
H | 49 mm |
H2 | 21 mm |
LG2 | 5,50 mm |
LG3 | 26 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 13 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Conception | isolante (elettricamente) |
Tasso elastico | 0,05 N/mm |
Precompress. elast. | 0,50 N |
Reazione elastica centro corsa | 0,75 N |
Carico verticale | 15 N |
Carico orizzontale | 10 N |
Peso | 18 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTIm |
Note sull’ordine: FSTIm M5-IG 6/4 L 10 IN
L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta