FSTIm N004 6/4 L 10 IN

N. articolo: 10.01.02.01340
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Nipplo: N 004
Attacco vuoto: Tubo fless. 6/4
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: segregazione
FSTIm N004 6/4 L 10 IN
Attributo Valore
B 23,2 mm
d 2 mm
dn 2,5 mm
D1 6 mm
G3 M10x1-AG
H 51 mm
H2 19 mm
LG3 26 mm
SW1 14 mm
SW2 13 mm
Z (Corsa) 10 mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Fare attenzione alla guida per tubi senza tensione.