FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB

N. articolo: 10.01.02.01423
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 80 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M20x1.5-AG
H 188,8 mm
H2 90,3 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Corsa) 80 mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Fare attenzione alla guida per tubi senza tensione.