FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB

N. articolo: 10.01.02.01438
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
Attributo Valore
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
G3 M16x1-AG
H 105,5 mm
H2 32,5 mm
LG1 7 mm
LG2 8,5 mm
LG3 34 mm
SW1 22 mm
SW2 12 mm
SW3 19 mm
Z (Corsa) 25 mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Fare attenzione alla guida per tubi senza tensione.