FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN

N. articolo: 10.01.02.01480
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: segregazione
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN
Attributo Valore
dn 2 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 42,4 mm
H2 14 mm
LG1 4,5 mm
LG2 4,5 mm
LG3 19 mm
SW1 14 mm
SW2 8 mm
Z (Corsa) 5 mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Fare attenzione alla guida per tubi senza tensione.