Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Allacciamento | M5-IG |
Forma | Guida del vuoto assiale |
Corsa sospens. Z | 10 mm |
Conception | conduttivo (elettricamente) |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | M5-IG |
G3 | M10x1-AG |
H | 54,40 mm |
H2 | 19 mm |
LG1 | 4,50 mm |
LG2 | 4,50 mm |
LG3 | 26 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Corsa) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Conception | conduttivo (elettricamente) |
Tasso elastico | 0,05 N/mm |
Precompress. elast. | 0,50 N |
Reazione elastica centro corsa | 0,75 N |
Carico verticale | 15 N |
Carico orizzontale | 10 N |
Peso | 18,50 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTIm |
Note sull’ordine: FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO
L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta