Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Allacciamento | G1/4"-AG |
Lunghezza L1 | 80 mm |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Collegamento traverse | 1 linguetta |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 59 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | M6-AG |
G3 | G1/4"-IG |
H | 27,50 mm |
L | 30 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 20 mm |
L4 | 25 mm |
LG2 | 6,30 mm |
W | 15 ° |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 170 g |
Famigilia de prodotti | HTR-UNI |
Note sull’ordine: HTR-UNI 1N G2 80
Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Accessori disponibli: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento de ventosa