KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

N. articolo: 10.01.03.00109
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/8"-IG
Filettatura G2: G1/8"-AG
Altezza H: 26.5 mm
Materiale: Acciaio inox aust.
KGL G1/8-IG G1/8-AG A2
Attributo Valore
dn 2 mm
H 26,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-AG
LG1 8,5 mm
LG2 7 mm
SW1 14 mm
W 15 °