KGL G1/4-IG G1/4-AG

N. articolo: 10.01.03.00110
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Altezza H: 37.5 mm
KGL G1/4-IG G1/4-AG
Attributo Valore
dn 3,5 mm
H 37,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-AG
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 19 mm
W 15 °