Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collegamento traverse
Lunghezza L | 30,5 mm |
Attacco 1 | Contorno 30x30 |
Forma | angolato |
Diametro esterno D | 58,9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 20 mm |
D | 58,90 mm |
G1 | M6-IG |
H | 25 mm |
H1 | 52,50 mm |
LG1 | 10 mm |
L | 30,50 mm |
L2 | 20,10 mm |
Note sull’ordine: HTR-STB 30x30 UNI