Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fissaggio ventosa snodabile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Filettatura G2 | M10x1.25-AG |
Altezza H | 37,5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 3,50 mm |
H | 37,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M10x1.25-AG |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10 mm |
SW1 | 19 mm |
W | 15 ° |
Attributo | Valore |
---|---|
Carico verticale | 1500 N |
Peso | 67 g |
Famigilia de prodotti | KGL |
Note sull’ordine: KGL G1/4-IG M10x1.25-AG
Il giunto sferico KGL viene fornito come prodotto finito per connessione.