FLK G1/4-AG G1/4-AG

N. articolo: 10.01.03.00152
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: G1/4"-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG
Attributo Valore
dn 3 mm
G1 G1/4"-AG
G2 G1/4"-AG
L 16,5 mm
LG1 10,5 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
W 12 °