FLK G1/4-IG G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.03.00178

Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique

Filettatura G1G1/4"-IG
Filettatura G2G1/4"-AG
Temp. ambiente0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG G1/4-AG
Attributo Valore
dn 3 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-AG
L 27 mm
LG1 12 mm
LG2 12 mm
SW1 17 mm
W 12 °
Attributo Valore
Mom. curvatura 10 Nm
Carico verticale 750 N
Peso 30 g
Famigilia de prodotti FLK

Note sull’ordine: FLK G1/4-IG G1/4-AG

Il giunto snodato Flexolink FLK viene fornito come prodotto finito per connessione.