FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

N. articolo: 10.01.03.00206
Fissaggio ventosa flessibile per l'adeguamento alle superfici oblique
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: M10x1.25-AG
Temp. ambiente: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
Attributo Valore
dn 2,8 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M10x1.25-AG
L 32 mm
LG1 10,5 mm
LG2 8 mm
SW1 17 mm
W 12 °