Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Temp. ambiente | °C |
Forma | per asta filettato G1/4 |
Collegamento traverse | 2 linguetta |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 44 mm |
d | 13,26 mm |
D | 59 mm |
G2 | M6-AG |
H | 27,50 mm |
L | 30 mm |
L3 | 20 mm |
W | 15 ° |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 155 g |
Famigilia de prodotti | HTR-UNI |
Note sull’ordine: HTR-UNI 2N G1/4
Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Accessori disponibli: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento de ventosa