HTR-UNI 2N FSTI

N. articolo: 10.01.03.00297
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Forma: per FSTI
HTR-UNI 2N FSTI
Attributo Valore
B 44 mm
d 18 mm
D 59 mm
G2 M6-AG
H 27,5 mm
L 28 mm
L3 20 mm
W 15 °