HTR-UNI 2N G2 200

Numero articolo: 10.01.03.00309

Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose

AllacciamentoG1/4"-AG
Lunghezza L1200 mm
Temp. ambiente0 ... 80 °C
Collegamento traverse2 linguetta
HTR-UNI 2N G2 200
Attributo Valore
B 44 mm
D 59 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M6-AG
G3 G1/4"-IG
H 27,50 mm
L 30 mm
L1 200 mm
L2 190 mm
L3 20 mm
L4 126 mm
LG2 6 mm
W 15 °
Attributo Valore
Peso 222,10 g
Famigilia de prodotti HTR-UNI

Note sull’ordine: HTR-UNI 2N G2 200

Il supporto universale HTR-UNI viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Tubo di supporto – disponibile in diversi lunghezze
  • Fascetta a sfera – disponibile in diversi versione

 

Accessori disponibli: adattatore per profili, adattatore per tubo, inserto riduttore, collegamento de ventosa