HTR-UNI 2N G2 110

N. articolo: 10.01.03.00328
Supporto universale per il fissaggio regolabile di ventose
Collegamento traverse: 2 Linguetta
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Lunghezza totale: 110 mm
Temp. ambiente: 0 ... 80 °C
HTR-UNI 2N G2 110
Attributo Valore
B 44 mm
D 59 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M6-AG
G3 G1/4"-IG
H 27,5 mm
L 30 mm
L1 110 mm
L2 100 mm
L3 20 mm
L4 36 mm
LG2 6 mm
W 15 °