HTR-FST A3 FSTI

N. articolo: 10.01.03.06136
Supporto per adattamento flessibile di aste a molla
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
Fissaggio con giunti elastici:
M18x1.5-IG
per: Giunto elastico
HTR-FST A3 FSTI
Attributo Valore
B 15 mm
D 28,5 mm
D1 44,5 mm
G1 M18x1.5-IG
L 58,3 mm
L1 71,5 mm
L2 26,4 mm
L3 19 mm