SCHE 38-18.5x5 ST VZ

Numero articolo: 10.01.03.06140

Disco con la spalla

Diametro esterno D38 mm
Diametro interno d18,5 mm
Lunghezza L15 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
SCHE 38-18.5x5 ST VZ
Attributo Valore
D 38 mm
d 18,50 mm
D2 30 mm
L 3 mm
L1 5 mm
Attributo Valore
Materiale Acciaio
Superficie zincato

Note sull’ordine: SCHE 38-18.5x5 ST VZ