DBD 100x145 36 M42

N. articolo: 10.01.04.00409
Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio
Diametro esterno D: 100 mm
Altezza H: 145 mm
Corsa sospens. Z: 36 mm
per: M42-Sensori
DBD 100x145 36 M42
Attributo Valore
D 100 mm
Ds 99,5 mm
G1 M8-IG
H 145 mm
H1 179 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z (Corsa) 36 mm
Zs 5 mm