DBD 100x189 80 M42

N. articolo: 10.01.04.00415
Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio
Diametro esterno D: 100 mm
Altezza H: 189 mm
Corsa sospens. Z: 80 mm
per: M42-Sensori
DBD 100x189 80 M42
Attributo Valore
D 100 mm
Ds 99,5 mm
G1 M8-IG
H 189 mm
H1 223 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z (Corsa) 80 mm
Zs 5 mm