DBD 130x187 80 M54

N. articolo: 10.01.04.00418
Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio
Diametro esterno D: 130 mm
Altezza H: 187 mm
Corsa sospens. Z: 80 mm
per: M54-Sensori
DBD 130x187 80 M54
Attributo Valore
D 130 mm
Ds 128,8 mm
G1 M8-IG
H 187 mm
H1 221 mm
L 80 mm
X1 32 mm
X2 60 mm
Z (Corsa) 80 mm
Zs 5 mm