SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.05.00002
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 100 x 32 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
Attributo Valore
Bk 30 mm
Bmax(S) 34 mm
Bs 32 mm
d3 5,3 mm
G1 G1/4"-IG
H 14 mm
H2 6 mm
LG1 6 mm
Lk 125,8 mm
Lmax(S) 125,8 mm
Ls 100 mm
X1 112 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3