SPLO 200x55 NBR-55

N. articolo: 10.01.05.00004
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 200 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 200x55 NBR-55
Attributo Valore
B3 26 mm
Bk 31 mm
Bmax(S) 62 mm
Bs 50,7 mm
H 22 mm
L3 171 mm
Lk 178 mm
Lmax(S) 208 mm
Ls 197,7 mm
Z (Corsa) 8,3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3