SGO 15x5 SI-60 N021

N. articolo: 10.01.05.00079
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 15 x 5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SGO 15x5 SI-60 N021
Attributo Valore
Bmax(S) 5,5 mm
Bs 4,6 mm
d 4,5 mm
d1 6 mm
dn 1,2 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 15,5 mm
Ls 14,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Corsa) 0,7 mm